F3L200R07PE4
Active and preferred
RoHS対応

F3L200R07PE4

650 V, 200 A 3-level IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

F3L200R07PE4
F3L200R07PE4


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    200 A
  • IC (最大)
    200 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • VCES / VRRM
    650 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.55 V
  • コンフィギュレーション
    3-level
  • パッケージ
    EconoPACK™ 4
  • 寸法 (length)
    130 mm
  • 寸法 (width)
    70.6 mm
  • 技術
    IGBT4 - E4
  • 特長
    Solder pin, Phase leg
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    650 V

OPN
F3L200R07PE4BOSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 6
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
EconoPACK™ 4 650 V 3-level phase leg IGBT module with Trench/Fieldstop IGBT4, Emitter Controlled 4 diode and NTC

特長

  • Incr. blocking volt. capab. < 650 V
  • Extended operation temp. Tvj op
  • Tvj op = 150°C
  • VCEsatwith positive temp. coeffi.
  • 4 kV AC 1min insulation
  • High mechanical robustness
  • Integrated NTC temperature sensor
  • Isolated base plate
  • Standard housing

アプリケーション

図

EconoPACK4
EconoPACK4
EconoPACK4
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ