ETT630N18P60
製品仕様情報
-
IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)628/85
-
IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)16800
-
rT [mΩ] (@Tvj max)0.341
-
RthJC [K/W] (@180° el sin)0.6
-
Tvj [°C]135
-
VDRM / VRRM [V]1800
-
VT0 [V] (@Tvj max)0.8
-
∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)1411
-
コンフィギュレーションSCR / SCR Phase Control
-
パッケージ60 mm
-
製品ラインアップEco Block
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
ETT630N18P60XPSA1 | ETT630N18P60HPSA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | BG-PB60E2A-1 | BG-PB60ECO-1 | ||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 2 | 2 | ||
| 梱包形態 | TRAY | TRAY | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | NA | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | No | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
HU
|
HU
|
||
| ウェハ製造国 |
DE
|
DE
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-PB60E2A-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-PB60ECO-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Re-designed pressure contact techn.
- Short-on-fail capability
- Best-in-class DC blocking capabil.
- Higher operational temperature
- Standard housing dimensions
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.