ETD630N18P60
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

ETD630N18P60

60 mm Thyristor/Diode Module with 1800 V in pressure contact technology
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)
    628/85
  • IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)
    16800
  • rT [mΩ] (@Tvj max)
    0.341
  • RthJC [K/W] (@180° el sin)
    0.06
  • Tvj [°C]
    135
  • VDRM / VRRM [V]
    1800
  • VT0 [V] (@Tvj max)
    0.8
  • ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)
    1411
  • コンフィギュレーション
    SCR / Diode Phase Control
  • パッケージ
    60 mm
  • 製品ラインアップ
    Eco Block

OPN
ETD630N18P60XPSA1 ETD630N18P60HPSA1
製品ステータス active and preferred discontinued
インフィニオン パッケージ BG-PB60E2A-1 BG-PB60ECO-1
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 2 2
梱包形態 TRAY TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA NA
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes No
RoHS対応 Yes Yes
組立国
HU
HU
ウェハ製造国
DE
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ BG-PB60E2A-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ BG-PB60ECO-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 2
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Thyristor/Diode 60 mm Eco Block 1800 V, 628 A module for phase control in pressure contact technology . ETD630N18P60 is a complete re-design of our pressure contact technology. If you need higher performance use our TD780N18KOF .

特長

  • Re-designed pressure contact techn.
  • Short-on-fail capability
  • Best-in-class DC blocking capabil.
  • Higher operational temperature
  • Standard housing dimensions

図

TT_resolution
TT_resolution
TT_resolution
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ