CL (最大)0.4 pF
-
CL0.11 pF
-
IPP3.5 A
-
Vcl typ. reverse34.7 V
-
VESD 範囲-20 kV~20 kV
-
VWM 範囲-16 V~16 V
-
VWM15 V
-
保護された回線1
-
特長bi-directional
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ESD959B1W0201E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 最大動作電圧: ±16 V
- ライン容量: f = 2.5 GHzにおいて0.11 pF
- 挿入損失: f = 2.5 GHzにおいて0.12 dB
- 低高調波: Pin = 10 dBmにおいて −81 dBm
- 非常に低いリーク電流: IL = 1 nA
- クランプ電圧: ITLP = 16 Aにおいて34.7 V
- IEC61000-4-2 (ESD) : ±20 kV (空中/接触)
- IEC61000-4-5 (サージ) : ±3.5 A (8/20 μs)
- 小型フォームファクタ: 0.58 × 0.28 × 0.15 mm³
利点
- 低挿入損失
- 低クランプ電圧
- 高い直線性
- 双方向保護デバイス
- 小型パッケージ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.