CL18.1 pF
-
IEFT40 A
-
IPP11 A
-
IR (最大)100 nA
-
IR1 nA
-
Rdyn (reverse)0.03 Ω
-
Rdyn (forward)0.03 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)4.9 V
-
Vcl typ. reverse (TLP 30A)5.4 V
-
VESD 範囲-15 kV~15 kV
-
VWM 範囲-2.8 V~2.8 V
-
保護された回線1
-
対象アプリケーションAudio interfaces, Button, GPIO
-
特長bi-directional
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ESD270B1W0201E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 最大動作電圧: ±2.8 V
- 線間容量: f = 1 MHzで18 pF
- 低リーク電流: V= 2 VでIL = 1 nA
- クランプ電圧: ITLP = 16 Aで4.9 V
- IEC61000-4-2 (ESD): ±15 kV (気中/接触放電)
- IEC61000-4-5 (サージ): ±11 A (8/20 μs)
- 小型フォームファクター: 0.58 x 0.28 x 0.15 mm³
利点
- 低クランプ
- 双方向保護デバイス
- 小型パッケージ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.