CL (最大)2.7 pF
-
CL1.2 pF
-
IEFT100 A
-
IPP11 A
-
IR (最大)50 nA
-
IR0.1 nA
-
Rdyn (reverse)0.07 Ω
-
Rdyn (forward)0.12 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)9 V
-
Vcl typ. reverse (TLP 30A)10.4 V
-
VESD 範囲-20 kV~20 kV
-
VWM 範囲0 V~5.5 V
-
保護された回線1
-
対象アプリケーションAudio interfaces, Button, Digital interfaces, GPIO
-
特長uni-directional
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ESD229U1W0201E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 最大動作電圧: 5.5 V
- 線間容量: f = 1 GHzで1.2 pF
- 非常に低いリーク電流: IL = 0.1 nA
- クランプ電圧: 9 V、16 A
- クランプ電圧: -16 Aで-2.5 V
- IEC61000-4-2 (ESD): ±20 kV (気中/接触放電)
- IEC61000-4-5 (サージ): ±11 A (8/20 μs)
- 小型フォームファクター: 0.58 x 0.28 x 0.15 mm³
利点
- 低いクランプ力
- 単方向保護装置
- 小型パッケージ
- 逆方向保護の強化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.