CL0.15 pF
-
IEFT30 A
-
IPP4 A
-
IR30 nA
-
Rdyn0.27 Ω
-
Vcl typ. reverse (@16A)6.9 V
-
VWM1 V
-
保護された回線1
-
環境規制対応Halogen free, RoHS compliant
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ESD179B1W0201E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 高速データラインのESD / 過渡保護: IEC61000-4-2 (ESD) : ±20 kV (空中) / ±15 kV (接触) 、IEC61000-4-4 (EFT) : ±2 kV / ±40 A (5/50 ns) 、IEC61000-4-5 (サージ) : ±5 A (8/20 µs)
- 双方向最大動作電圧: V WM = ±1 V
- ダイオード型I/V特性
- ライン容量: C L = 0.06 pF (f = 12.8 GHz)
- 挿入損失: IL = 0.1 dB (f = 12.8 GHz)
- クランプ電圧: VCL = 6.9 V (ITLP = 16 A、Rdyn = 0.27 Ω)
- 小型フォームファクターのSMDサイズ、薄型 (0.58 × 0.28 × 0.15 mm³)
利点
- 低挿入損失
- 低クランプ電圧
- 双方向保護デバイス
- 小型パッケージ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.