CL (最大)1 pF
-
IEFT60 A
-
IPP1 A
-
IR 範囲0.1 nA~50 nA
-
Rdyn (forward)0.06 Ω
-
Rdyn (reverse)0.06 Ω
-
Vcl typ. reverse (@16A)2.5 V
-
VESD 範囲-20 kV~20 kV
-
VWM 範囲0 V~3.3 V
-
保護された回線1
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ESD127U1W0201E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ESD / transient protection according to:
- IEC61000-4-2 (ESD): ±20 kV (air) / ±20 kV (contact)
- IEC61000-4-4 (EFT): ±3 kV / ±60 A (5/50 ns)
- IEC61000-4-5 (Surge): ±1 A (8/20 μs) - Working voltage: VWM = 3.3 V
- Line capacitance: CL = 1 pF at f = 1 MHz
- Clamping voltage: Vcl = 2.5 V at 16 A, Rdyn = 0.06 Ω; Vcl = -2.3 V at -16 A, Rdyn = 0.06 Ω
- Very low leakage current: IL = 0.1 nA
- Small form factor SMD size 0201 and low profile (0.58 x 0.28 x 0.15 mm³)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.