ESD121-B1-W0201
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
CL0.25 pF
-
CL (最大)0.5 pF
-
IEFT30 A
-
IPP2 A
-
IR (最大)100 nA
-
IR1 nA
-
Rdyn (reverse)0.91 Ω
-
Rdyn (forward)0.91 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)24V
-
VESD 範囲-18 kV~18 kV
-
VWM (最大)7 V
-
保護された回線1
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ESD121B1W0201E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ESD / transient protection according to:
- IEC61000-4-2 (ESD): ±18/±18 kV (air / contact discharge)
- IEC61000-4-4 (EFT): ±1.5 kV / ±30 A (5/50 ns)
- IEC61000-4-5 (Surge): ±2 A (8/20 μs)
- Peak Pulse Power (PPK) = 24W
- Bi-directional working voltage up to: VWM = ±7 V
- Line capacitance: CL = 0.25 pF (typical) at f = 1 MHz
- Clamping voltage: VCL = 24 V (typical) at ITLP = 16 A with RDYN = 0.91 Ω (typical)
- Very low reverse current: IL < 1 nA (typical)
- Small form factor SMD size 0201 and low profile (0.58 mm x 0.28 mm x 0.15 mm)
- Bi-directional and symmetric I/V characteristics for optimized design / assembly
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.