CL (最大)0.6 pF
-
CL0.4 pF
-
IEFT50 A
-
IPP3 A
-
IR (最大)100 nA
-
IR10 nA
-
Rdyn (reverse)0.6 Ω
-
Rdyn (forward)0.5 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)19
-
Vcl typ. reverse (TLP 30A)28
-
VESD 範囲-20 kV~20 kV
-
VWM 範囲-5.3 V~5.3 V
-
保護された回線1
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
|
OPN
|
ESD114U102ELE6327XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.