CL (最大)0.45 pF
-
CL0.3 pF
-
IEFT50 A
-
IPP5 A
-
IR (最大)20 nA
-
IR1 nA
-
Rdyn (reverse)0.38 Ω
-
Rdyn (forward)0.38 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 30A)19V
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)13V
-
Vcl typ. reverse (@16A)13 V
-
VESD 範囲-25 kV~25 kV
-
VWM 範囲-5.5 V~5.5 V
-
保護された回線1
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
|
OPN
|
ESD105B102ELE6327XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ESD / transient protection of RF signal lines according to:
- IEC61000-4-2 (ESD): ±25 kV (air/contact)
- IEC61000-4-4 (EFT): 50 A (5/50 ns)
- IEC61000-4-5 (surge): 5 A (8/20 μs)
- Maximum working voltage: VRWM ±5.5 V
- Extremely low capacitance: CL = 0.3 pF (typical)
- Extremely low clamping voltage: VCL = 11 V at IPP = 5 A (typical)
- Very low reverse current IR < 1 nA typ.
- Very small form factor down to 1.0 x 0.6 x 0.3 mm3
- Pb-free (RoHS compliant) and halogen free package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.