CL (最大)0.65 pF
-
CL0.4 pF
-
IEFT50 A
-
IPP3 A, 3 A
-
IR (最大)50 µA
-
IR1 nA
-
Rdyn (forward)0.23 Ω
-
Rdyn (reverse)0.19 Ω
-
Vcl typ. reverse (TLP 16A)8
-
Vcl typ. reverse (TLP 30A)11
-
Vcl typ. reverse (@16A)8 V
-
VESD 範囲-20 kV~20 kV
-
VWM3.3 V
-
保護された回線1
-
環境規制対応RoHS compliant, Halogen free
|
OPN
|
ESD102U102ELSE6327XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- ESD / transient protection of high speed data lines exceeding:
– IEC61000-4-2 (ESD): ±20 kV (air / contact)
– IEC61000-4-4 (EFT): 2.5 kV / 50 A (5/50 ns)
– IEC61000-4-5 (surge): 3 A (8/20 μs) - Maximum working voltage: VRWM = 3.3 V
- Ultra low capacitance CL = 0.4 pF (typical)
- Very low clamping voltage: VCL= 8 V at IPP = 16 A (typical) [2]
- Very low dynamic resistance: RDYN = 0.19 Ω (typical) [2]
- Pb-free and halogen-free package (RoHS compliant)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.