これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
DZ3600S17K3_B2
生産終了
生産終了

DZ3600S17K3_B2

生産終了
1700 V, 3600 A diodes IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    3600 A
  • IC (最大)
    3600 A
  • VCES / VRRM
    1700 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • コンフィギュレーション
    Diodes
  • パッケージ
    IHM
  • 寸法 (length)
    190 mm
  • 寸法 (width)
    140 mm
  • 技術
    Diode
  • 認定
    Industrial, Traction
  • 電圧クラス (最大)
    1700 V

OPN
DZ3600S17K3B2NOSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ A-IHM190
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
HU
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ A-IHM190
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
1700 V IHM 190mm Diode Module with Emitter Controlled 3 Diode - The best solution for your traction and industry applications. Predestined to be combined with IGBT3 products .

特長

  • High reliability
  • Robust module construction
  • Enlarged diode for regen. operation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ