IC(nom) / IF(nom)3600 A
-
IC (最大)3600 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.9 V
-
VCES / VRRM1700 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.65 V
-
コンフィギュレーションSingle switch
-
パッケージIHM B
-
寸法 (length)190 mm
-
寸法 (width)140 mm
-
技術IGBT4 - P4
-
特長Enlarged Diode, 200% PC
-
認定Industrial, Traction
-
電圧クラス (最大)1700 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
FZ3600R17HP4B2BOSA2 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | AG-IHMB190 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-IHMB190 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Extended operation temp. Tvj op
- Enlarged diode for regen. operation
- Low VCEsat
- 4 kV AC 1 min insulation
- AlSiC base plate
- Package with CTI > 400
- High creepage & clearance distances
- High power cycling capability
- High thermal cycling capability
- UL recognised
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.