DZ1100N22K
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

DZ1100N22K

70 mm Single Rectifier Diode module with 2200 V in pressure contact technology

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DZ1100N22K
DZ1100N22K


製品仕様情報

  • IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)
    1100/100
  • IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)
    40000
  • rT [mΩ] (@Tvj max)
    0.073
  • RthJC [K/W] (@180° el sin)
    0.048
  • Tvj [°C]
    150
  • VDRM / VRRM [V]
    2200
  • VT0 [V] (@Tvj max)
    0.75
  • ∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)
    8000
  • コンフィギュレーション
    Single Rectifier Diode
  • パッケージ
    70 mm
  • 製品ラインアップ
    Power Block

OPN
DZ1100N22KHPSA2
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ BG-PB70AT-1
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ BG-PB70AT-1
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
DE
Single Rectifier Diode 70 mm Power Block 2200 V, 1100 A module for phase control in pressure contact technology. Pressure contact modules provide a robust solution by blocking reverse current. They enable seamless redundancy and prevents cascading outages, resulting in higher system reliability and resilience with lower system costs. Also available with pre-applied Thermal Interface Material.

特長

  • Pressure contact technology
  • Industrial standard package
  • Electrically insulated baseplate
  • Short on fail
  • Highest robustness and reliability

利点

  • Longer lifetime at high power cycling
  • Defined short-on-fail mode

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ