RDS (on) (@ Tj = 25°C)16 mΩ
-
アプリケーションEV Charger, Solar, UPS, ESS
-
コンフィギュレーションBooster
-
パッケージEasy 1B
-
寸法 (length)62.8 mm
-
寸法 (width)33.8 mm
-
特長PressFIT
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DF8MR12W1M1HFB67BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 24 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 24 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Best-in-class package: 12 mm height
- Easy module packages
- Very low module stray inductance
- Wide RBSOA
- 1200 V CoolSiC™ MOSFET
- Gate drive vol.: +15…+18 V & 0…-5 V
- Max. gate-source v.: +23 V & -10 V
- Tvjop under overload condi. < 175°C
- PressFIT pins
- Integrated NTC temperature sensor
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.