IC(nom) / IF(nom)600 A
-
IC (最大)600 A
-
VCE(sat) (Tvj=25°C typ)1.7 V
-
VF (Tvj=25°C typ)1.65 V
-
コンフィギュレーションChopper
-
パッケージPrimePACK™ 2
-
寸法 (length)172 mm
-
寸法 (width)89 mm
-
技術IGBT4 - P4
-
特長Enlarged Diode
-
認定Industrial
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
DF600R12IP4DBOSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | AG-PRIME2 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-PRIME2 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Extended operation temp. Tvj op
- High DC stability
- High current density
- VCEsatwith positive temp. coeffici.
- Low VCEsat
- 4 kV AC 1min insulation
- Package with CTI > 400
- High creepage & clearance distances
- High power & thermal cycling capab.
- Substrate for low therm. resistance
- UL recognized
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.