DF16MR12W1M1HF_B67
Active and preferred
RoHS対応

DF16MR12W1M1HF_B67

Booster 1200 V CoolSiC™ MOSFET Module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DF16MR12W1M1HF_B67
DF16MR12W1M1HF_B67


製品仕様情報

  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    33 mΩ
  • アプリケーション
    UPS, Solar, EV Charger, ESS
  • コンフィギュレーション
    Booster
  • パッケージ
    Easy 1B
  • 寸法 (length)
    62.8 mm
  • 寸法 (width)
    33.8 mm
  • 特長
    PressFIT
  • 認定
    Industrial

OPN
DF16MR12W1M1HFB67BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-EASY1B
パッケージ名 -
梱包サイズ 24
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,DE
ウェハ製造国
MY
EasyPACK™ 1B 1200 V, 33 mΩ and 2 MPPTs booster module with CoolSiC™ MOSFET enhanced generation 1, NTC and PressFIT Contact Technology

特長

  • Best-in-class package: 12 mm height
  • Easy module packages
  • Very low module stray inductance
  • Wide RBSOA
  • 1200 V CoolSiC™ MOSFET
  • Gate drive vol.: +15…+18 V & 0…-5 V
  • Max. gate-source v.: +23 V & -10 V
  • Tvjop under overload condi. < 175°C
  • PressFIT pins
  • Integrated NTC temperature sensor

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ