I(FSM) (最大)50 A
-
IRMSM70 A
-
コンフィギュレーションDiode Bridges with Brake Chopper
-
パッケージEasyBRIDGE 1
-
寸法 (length)62.8 mm
-
寸法 (width)33.8 mm
-
電圧クラス (最大)1600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DDB6U50N16W1RPB11BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 30 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY1B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 30 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 1600 V rectifier diodes
- Optimized for drive applications
- Complete portfolio in 12 mm height
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.