I(FSM) (最大)1600 A
-
IRMSM180 A
-
コンフィギュレーションDiode Bridges with Brake Chopper
-
パッケージEconoBRIDGE™
-
電圧クラス (最大)1600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DDB6U180N16RRB11BPSA2 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONO2B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
HU
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-ECONO2B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE,MY
|
特長
- Tvj op = 150°C
- High power density
- High mechanical robustness
- Isolated base plate
- PressFIT contact technology
- RoHS compliant
- Al2O3 substrate with:
- Low thermal resistance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.