I(FSM) (最大)300 A
-
IRMSM60 A
-
コンフィギュレーションSiC Rectifier Bridge
-
パッケージEasyBRIDGE 3
-
寸法 (width)109.9 mm
-
寸法 (length)62 mm
-
電圧クラス (最大)1200 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DDB2U60N12W3RFC39BPSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY3B | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 8 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-EASY3B |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 8 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Best in Class packages with 12mm height
- Leading edge WBG material
- Very low module stray inductance
- PressFIT pins
- Integrated NTC temperature sensor
- SiC Schottky Diode Gen 5 technology
利点
- Outstanding module efficiency
- System cost advantages
- System efficiency improvement
- Reduced cooling requirements
- Enabling higher frequency
- Increase of power density
- Compact design
- Rised performance for fast DC charging
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.