IFAVM/TC / ITAVM/TC [A/°C] (@180° el sin)214/100
-
IFSM / ITSM [A] (@10ms, Tvj max)4300
-
rT [mΩ] (@Tvj max)1.35
-
RthJC [K/W] (@180° el sin)0.145
-
Tvj [°C]150
-
VDRM / VRRM [V]3600
-
VT0 [V] (@Tvj max)0.9
-
∫I2dt [A²s · 103] (@10ms, Tvj max)92
-
コンフィギュレーションRectifier Diode
-
パッケージ50 mm
-
製品ラインアップPower Block
| 推奨 | |
|
OPN
|
DD210N36KXPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | BG-PB50AT-1 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | BG-PB50AT-1 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 圧接技術
- 電気絶縁ベースプレート
- 短絡時ショート破壊
- 業界標準パッケージ
利点
- 高い堅牢性
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.