CYW89829
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYW89829

Bluetooth® LE 5.4 MCU with industry’s best range, Dual ARM Cortex M33s qualified for automotive and industrial applications and CAN FD/LIN

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYW89829
CYW89829


製品仕様情報

  • Bluetooth LE RX SENSITIVITY
    –106 dBm
  • Bluetooth LE TX POWER
    10 dBm
  • Bluetooth LE
    Yes
  • Bluetoothクラシック
    No
  • CPU 周波数
    96 MHz
  • CPU
    Arm® Cortex®-M33
  • GPIO
    32
  • RAM
    256 KByte
  • ROM
    64Kbyte
  • パートナー モジュール
    N
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C

OPN
CYW89829B0232XQLA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-VFBGA-77
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-VFBGA-77
パッケージ名 -
梱包サイズ 2600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
The AIROC™ CYW89829 Bluetooth® LE MCU is Infineon’s latest automotive qualified addition to the AIROC™ CYW20829 family. The platform is a proven Bluetooth LE MCU in real world applications from up 2.3 km long range to exceptional throughput in an office environment. Leveraging the benefits of the CYW20829 family, the CYW89289 is a high-performance, ultra-low power integrated dual Arm® Cortex®-M33 MCU built for automotive Bluetooth® applications.

特長

  • AECQ-100 Grade 2 Bluetooth® LE 5.4 MCU
  • Offered in BGA77 and QFN40 packages
  • Dual Core 96/48 MHz ARM Cortex M33
  • 256 KB / 96 KB SRAM – Bluetooth® LE
  • 48 MHz QSPI/SMIF with XIP, 32 KB cache
  • On-the-fly encrypt for off-chip flash
  • “Secure Boot” & Crypto HW engine
  • Max TX/RX sensitivity: +10 dBm/-106 dBm
  • Up to 3.6 V supply voltage
  • Up to 26 programmable GPIOs
  • Up to 105°C operating temperature
  • Up to 8 Mb integrated flash

利点

  • Automotive qualified
  • Industry’s best range and noise immunity
  • Future proof designs of Bluetooth LE 5.4
  • Reduced system cost “right sized” flash
  • Longer battery life with low power link

アプリケーション

図

CYW89829 Block Diagram
CYW89829 Block Diagram
CYW89829 Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ