CYW55911
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYW55911

Wi-Fi 6シングルバンドとBluetooth® Low-Energy 5.4を搭載したコネクテッドMCU
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYW55911
CYW55911
個.


製品仕様情報

  • 15年寿命
    Yes
  • 20年寿命
    No
  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    7 ch 12b
  • Bluetooth LE RX SENSITIVITY
    -111.5dBm
  • Bluetooth LE TX POWER
    +19/+13/+4dBm
  • Bluetooth LE
    5.4
  • Bluetoothインターフェース
    SDIO/GSPI/UART
  • Bluetooth仕様
    Bluetooth® LE 5.4
  • Currently planned availability until at least
    01-01-2039
  • GPIO
    47
  • MCUサブシステム
    Arm Cortex M33
  • ROM
    2048 KB
  • SRAM
    768 KByte
  • Wi-Fi Bandwidth
    20 MHz
  • Wi-Fi PHYデータレート
    143 Mbps
  • WI-FIインターフェース
    SDIO/GSPI/UART
  • Wi-Fiバンド
    2.4
  • Wi-Fi仕様
    Wi-Fi 6
  • アンテナ構成
    1x1 with diversity
  • オペレーティング システムのサポート
    RTOS/Linux
  • コア
    Cortex M33
  • パッケージ
    WLBGA
  • パートナー モジュール
    Yes
  • ピッチ
    0.35 mm
  • ファミリー
    AIROC™ Connected MCU
  • 共存するインターフェース
    2-/3-wire
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 寸法
    3.57 × 5.32 mm
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 発売日
    2024
  • 製品の説明
    AIROC™ Wi-Fi Connected MCU

OPN
CYW55911IUBGTXTMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLBGA-143 (002-33373)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
SG
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLBGA-143 (002-33373)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SG
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり

特長

  • 192 MHz Arm Cortex-M33 and Trustzone
  • QSPI FLASH/PSRAM with XIP and OTF
  • SDIO/SPI/UART/I2C/I2S/PDM/GPIOs
  • 12b 7ch ADC 
  • 1x1 Wi-Fi 6 (2.4 GHz) 20MHz
  • Integrated PA up to +24dBm Tx power
  • WPA 3 Security
  • Matter over Wi-Fi
  • Bluetooth® Low Energy 5.4 features
  • LE Long Range, LE 2Mbps, Adv. Ext.
  • +4/+13/+19dBm Power Amplifiers
  • -111.5dBm LE Long Range Sensitivity

利点

  • 通信距離を改善し、消費電力を削減
  • 多層セキュリティ
  • 豊富なインターフェース
  • EU CRAクラスI (対象)

アプリケーション

図

CYW55911 Block Diagram
CYW55911 Block Diagram
CYW55911 Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ