CYW4356
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

CYW4356

複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Bluetoothインターフェース
    UART/PCM
  • Bluetooth仕様
    Bluetooth 5.3
  • CPU
    N/A
  • GPIO
    11
  • ROM
    668 KB
  • SRAM
    200 KByte
  • Wi-Fi Bandwidth
    80 MHz
  • WI-FIインターフェース
    SDIO/PCIe
  • Wi-Fiバンド
    2.4GHz, 5GHz
  • Wi-Fi仕様
    Wi-Fi 5 (802.11ac)
  • アンテナ構成
    2x2
  • オペレーティング システムのサポート
    Linux, RTOS
  • コア
    Cortex M3
  • パートナー モジュール
    Y
  • ピッチ
    0.4 mm
  • ファミリー
    AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
  • メモリ
    N/A
  • リプレースメント
    CYW54590
  • 動作温度 範囲
    -30 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~5.25 V
  • 寸法
    4.87 x 7.67 mm
  • 製品の説明
    Wi-Fi 5 combo

OPN
CYW4356XKUBGT CYW4356XKWBGT
製品ステータス not for new design discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-192 (002-13199) WLCSP-395 (002-13206)
梱包サイズ 5000 5000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー Yes No
ハロゲンフリー Yes No
RoHS対応 Yes Yes
組立国
TW
TW
ウェハ製造国
SG,TW
TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-192 (002-13199)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-395 (002-13206)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
TW
Infineon’s AIROC™ CYW4356 single-chip combo device features 2x2 dual-band 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) and Bluetooth® 5.1. In IEEE 802.11ac mode, the WLAN operation supports rates of MCS0-MCS9 (up to 256 QAM) in 20 MHz, 40 MHz, and 80 MHz channels for data rates up to 867 Mbps.

特長

  • Wi-Fi 5 (802.11ac) Dual-band (2.4/5 GHz)
  • 2x2 MIMO
  • 20/40/80 MHz, up to 867Mbps PHY rate
  • Internal PA+LNA w/ External LNA support
  • PCIe Gen1 3.0, SDIO v3.0 host interface
  • Class 1 (100m) & Class 2 (10m) operation
  • Bluetooth® 5.3 (BR+EDR+Bluetooth® LE)
  • UART, USB2.0 host interface
  • WPA2

図

CYW4356 Block Diagram
CYW4356 Block Diagram
CYW4356 Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ