CYW4343W
新規設計非推奨
RoHS対応

CYW4343W

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYW4343W
CYW4343W


製品仕様情報

  • Bluetoothインターフェース
    UART/PCM
  • Bluetooth仕様
    Bluetooth 5.3
  • CPU
    N/A
  • GPIO
    5
  • ROM
    576 KB
  • SRAM
    160 KByte
  • Wi-Fi Bandwidth
    20 MHz
  • WI-FIインターフェース
    SDIO/SPI
  • Wi-Fiバンド
    2.4GHz
  • Wi-Fi仕様
    Wi-Fi 4 (802.11n)
  • アンテナ構成
    1x1
  • オペレーティング システムのサポート
    Linux, RTOS
  • コア
    Cortex M3
  • ソフトウェア サポート
    ModusToolbox™
  • パッケージ
    WLCSP-74
  • パートナー モジュール
    Y
  • ピッチ
    0.4 mm
  • ファミリー
    AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
  • メモリ
    N/A
  • リプレースメント
    CYW43439
  • 動作温度 範囲
    -30 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~4.8 V
  • 寸法
    4.87 x 2.87 mm
  • 製品の説明
    Wi-Fi 4 combo

OPN
CYW4343WKUBGT
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-74 (002-13189)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
CN

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-74 (002-13189)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
CN
Infineon’s AIROC™ CYW4343W single-chip combo device features 1x1 single-band 2.4 GHz Wi-Fi 4 (802.11n) and Bluetooth® 5.3 is a reliable entry-level solution for low-cost applications. A small form-factor with minimal external components drives down mass production costs.

特長

  • Wi-Fi 4 (802.11n), Single-band (2.4 GHz)
  • 1x1 SISO
  • 20 MHz channels, up to 96 Mbps PHY rate
  • Supports shared BT/Wi-Fi antenna
  • Class 1 (100m) & Class 2 (10m) operation
  • Bluetooth® 5.1
  • SDIO v2.0 Host Interface
  • gSPI host interface
  • WPA2
  • SoftAP
  • GPIOs (5)

図

CYW4343W Block Diagram
CYW4343W Block Diagram
CYW4343W Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ