CYW43439
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYW43439

Wi-Fi 4 1x1シングルバンド+Bluetooth® 5.4コンボIC
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYW43439
CYW43439
個.


製品仕様情報

  • 15年寿命
    No
  • Bluetoothインターフェース
    UART/PCM/SDIO
  • Bluetooth仕様
    Bluetooth 5.4
  • CPU
    N/A
  • Currently planned availability until at least
    N/A
  • GPIO
    5
  • ROM
    576 KB
  • SRAM
    160 KByte
  • Wi-Fi Bandwidth
    80 MHz
  • Wi-Fi PHYデータレート ((MBit/s))
    upto 96Mbps
  • WI-FIインターフェース
    SDIO/SPI
  • Wi-Fiバンド
    2.4GHz
  • Wi-Fi仕様
    Wi-Fi 4 (802.11n)
  • アンテナ構成
    1x1
  • オペレーティング システムのサポート
    Linux, RTOS
  • コア
    Cortex M3
  • ソフトウェア サポート
    ModusToolbox™
  • パッケージ
    WLBGA-63
  • パートナー モジュール
    Y
  • ピッチ
    0.4 mm
  • ファミリー
    AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® Combos
  • メモリ
    N/A
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~4.8 V
  • 寸法
    4.87 x 2.87 mm
  • 寿命 - 拡張寿命
    No
  • 発売日
    N/A
  • 製品の説明
    Wi-Fi 4 combo

OPN
CYW43439KUBGT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-63 (002-13187)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
SG,TW
ウェハ製造国
CN
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WLCSP-63 (002-13187)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SG,TW
ウェハ製造国
CN
個.
在庫あり
Infineon’s AIROC™ CYW43439 single-chip combo device features 1x1 single-band 2.4 GHz Wi-Fi 4 (802.11n) and Bluetooth® 5.4. CYW43439 is an ideal solution for low-cost applications with small form factor and BOM(Bill of Materials) requirements to minimimize production implementation costs. The CYW43439 adds updated Bluetooth® capabilities, WPA3, DPP for Wi-Fi Easy Connect™, enhanced Soft AP and shared SDIO host interface for Wi-Fi + Bluetooth®.

特長

  • Wi-Fi 4 (802.11n), Single-band (2.4 GHz)
  • 1x1 SISO
  • 20 MHz channels, up to 96 Mbps PHY rate
  • Supports shared BT/Wi-Fi antenna
  • Class 1 (100m) & Class 2 (10m) operation
  • Bluetooth® 5.2
  • gSPI host interface
  • SBC Host offload A2DP
  • WPA3
  • SoftAP (Up to 4 clients)
  • GPIOs (5)

利点

  • Bluetooth® version 5.4 compliant
  • Optional shared SDIO for Wi-Fi+Bluetooth

図

CYW43439 Block Diagram
CYW43439 Block Diagram
CYW43439 Block Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ