15年寿命Yes
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY-93 dBm
-
Bluetooth LE TX POWER4 dBm
-
Bluetooth LEYes
-
BluetoothクラシックNo
-
Bluetooth仕様5.4
-
CPU 周波数24 MHz
-
CPUArm® Cortex®-M3
-
Currently planned availability until at least31-12-2030
-
GPIO14
-
RAM60 KByte
-
ROM320 kByte
-
ソフトウェア サポートModusToolbox®
-
パートナー モジュールY
-
ファミリーAIROC™ Bluetooth LE
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.62 V~3.63 V
-
寿命 - 拡張寿命No
-
発売日31-12-2015
| 推奨 | ||||||
|
OPN
|
CYW20736A1KML2GT | CYW20736A1KML2G | CYW20736A1KWBGT | |||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | discontinued | |||
| インフィニオン パッケージ | ||||||
| パッケージ名 | QFN-32 (002-13574) | QFN-32 (002-13574) | WLCSP-80 (002-13835) | |||
| 梱包サイズ | 2500 | 2450 | 5000 | |||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TRAY | TAPE & REEL | |||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | 1 | |||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | NON DRY | |||
| 鉛フリー | Yes | Yes | Yes | |||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | Yes | |||
| RoHS対応 | Yes | Yes | Yes | |||
| 組立国 |
TW
|
TW
|
TW
|
|||
| ウェハ製造国 |
TW
|
TW
|
TW
|
|||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||||
|
|
||||||
|
|
|
|
||||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-32 (002-13574) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-32 (002-13574) |
| 梱包サイズ | 2450 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WLCSP-80 (002-13835) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Single-chip Bluetooth® Low Energy SoC
- Monolithic component
- 32-pin, 5 mm × 5 mm 32-QFN package
- WLCSP package
- Supported in ModusToolbox™
利点
- 低消費電力
- 低コスト
- 信頼性の高い通信
- EU CRA準拠対応 (対象製品向け)
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.