15年寿命Yes
-
Bluetooth EDR 2MBPS RX SENSITIVITY-94 dBm
-
Bluetooth LE RX SENSITIVITY-95.5 dBm
-
Bluetooth LE TX POWER5.5 dBm
-
Bluetooth LEYes
-
BluetoothクラシックYes
-
Bluetooth仕様5.1
-
CPU 周波数96 MHz
-
CPUArm® Cortex®- M4
-
Currently planned availability until at least31-03-2035
-
GPIO40
-
RAM512 KByte
-
ROM2048 kByte
-
ソフトウェア サポートModusToolbox™
-
パートナー モジュールY
-
ファミリーAIROC™ Bluetooth LE & Bluetooth
-
フラッシュ1024 KByte
-
動作温度 範囲-30 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.76 V~3.63 V
-
寿命 - 拡張寿命No
-
発売日31-03-2020
| 推奨 | ||||||
|
OPN
|
CYW20721B2KUMLGT | CYW20721B2KUMLG | CYW20721B2KWB9GT | |||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | active and preferred | |||
| インフィニオン パッケージ | SG-XFWLB-134 | |||||
| パッケージ名 | QFN-40 (002-13583) | QFN-40 (002-13583) | WLCSP-134 (002-16658) | |||
| 梱包サイズ | 5000 | 490 | 5000 | |||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TRAY | TAPE & REEL | |||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | 1 | |||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | NON DRY | |||
| 鉛フリー | Yes | Yes | Yes | |||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | Yes | |||
| RoHS対応 | Yes | Yes | Yes | |||
| 長期供給予定期限 | 2035 | 2035 | - | |||
| 発売開始日 | 03/2022 | 03/2022 | - | |||
| 組立国 |
TW
|
TW
|
TW
|
|||
| ウェハ製造国 |
TW
|
TW
|
TW
|
|||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-40 (002-13583) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-40 (002-13583) |
| 梱包サイズ | 490 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | SG-XFWLB-134 |
| パッケージ名 | WLCSP-134 (002-16658) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | - |
| 発売開始日 | - |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 96-MHz Arm® Cortex®-M4 MCU
- Floating point unit (FPU)
- 512KB SRAM
- 1MB Flash
- 2MB ROM
- Supports serial wire debug (SWD)
- Runs Bluetooth® stack and application
- Execute from on-chip flash or RAM
- Basic Rate (BR)
- Enhanced Data Rate (EDR) 2 & 3 Mbps
- Bluetooth® Low Energy
- Adaptive Frequency Hopping (AFH)
利点
- 市場投入までの時間を短縮
- 幅広いアプリケーションに対応
- EU CRA準拠対応 (対象製品向け)
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.