CYUSB3304-BVXA
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYUSB3304-BVXA

Automotive four-ports USB 5Gbps controller, tray packing

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYUSB3304-BVXA
CYUSB3304-BVXA


製品仕様情報

  • # of US ports
    1
  • DSポートの#
    4
  • USB スピード
    5000 MBit/s
  • USB 規格
    USB 3.2 Gen 1
  • アプリケーション
    Cockpit domain controller, In-vehicle infotainment, Head unit
  • ソフトウェアツール
    Y
  • パッケージタイプ
    100-ball BGA
  • ファミリー
    EZ-USB™ HX3 Auto
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 温度グレード
    Automotive Grade-A
  • 特長
    Shared Link™, Ghost charge™
  • 製品の説明
    Automotive USB 3.2 Gen 1 Hub
  • 製品カテゴリ
    Hub Controllers

OPN
CYUSB3304-BVXA
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-100 (51-85209)
梱包サイズ 4290
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-100 (51-85209)
梱包サイズ 4290
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

特長

  • AEC-Q100 compliance
  • USB 5Gbps
  • Four downstream ports
  • Ghost charge
  • Ganged ext. power switch
  • Battery charging v1.2
  • Apple charging
  • Multi transaction translator
  • I2C serial communcation
  • ARM® Cortex® CM0 MCU
  • Driver strength control
  • 100-ball BGA

利点

  • USB-IF compliance
  • AEC-Q100 qualified
  • Robust interoperability
  • Enhanced connectivity & flexible design
  • Driver strength control
  • External EEPROM programming via USB
  • Shared link for embedded applications

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ