LVCMOSY
-
LVDSN
-
SRAM512 KByte
-
USB スピード5 GBit/s
-
USB 規格USB 3.2 Gen1
-
アプリケーションIndustrial automation, 3d Scanners, Machine Vision, Video frame grabber, Mixed reality headset
-
セキュリティ機能N
-
ソフトウェアツールModusToolbox™
-
パッケージタイプ169-ball FBGA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-USB™ FX5
-
フラッシュ256 KByte
-
プロセッサ タイプARM® Cortex® M4/M0+
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~3.6 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明USB 3.2 Gen 1 USB 5 Gbps Peripheral Controller
-
製品カテゴリ3.2 Peripheral Controllers
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYUSB3082FCAXIXQMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-169 (002-32511) | |
| 梱包サイズ | 840 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
KR,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-169 (002-32511) |
| 梱包サイズ | 840 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
KR,TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- USB 3.2 Gen1 device port
- Dual-core ARM® Cortex® M4F/M0+ CPU
- Integrated 256 KB flash
- 512 KB buffer memory
- 32-bit LVCMOS interface @160MHz DDR
- 7 serial communication blocks
- USB full-speed device debug port
- 2x I2S/PDM-PCM and GPIOs
利点
- USB 5 Gbps performance
- Up to 10-meter USB passive cable support
- Integrated flash
- Quick start development
- USB Video Class, UVC, firmware ready
- USB3 Vision firmware ready
- Application notes for HW & SW
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.