CYUSB2352-40LTXIT
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
# of US ports1
-
DSポートの#2
-
USB スピード480 MBit/s
-
USB 規格USB 2.0 HS
-
アプリケーションKeyboard hubs, Docking stations, Standalone hubs, Smart TVs, Medical and healthcare devices
-
パッケージタイプ40-QFN
-
ファミリーEZ-USB™ HX2G3
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明USB 2.0 Hub Controller
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYUSB235240LTXITXUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- USB 2.0 Hi-speed (480 Mbps)
- 1:2 US:DS port config
- Arm® Cortex®-M0+ integrated
- 32 KB RAM, 32 KB ROM
- Configurable USB PHYs
- CDC/Billboard device support
- Port power: ganged/individual
- Boot via ROM/ext. EEPROM/I²C/SPI flash
- Multi-TT support
- Power modes: active, deep sleep, reset
- 40QFN 5x5mm (Tape&Reel) package
- Industrial grade: -40C to 85C
利点
- One hub family, many designs
- Lower system BOM and simpler hardware
- Faster bring-up with via Config utility
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.