CYUSB2316-BF104AXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYUSB2316-BF104AXIT

USB 2.0 480 Mbps controller with SPI, CAN, I2C, UART support (tape & reel)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYUSB2316-BF104AXIT
CYUSB2316-BF104AXIT


製品仕様情報

  • USB スピード
    480 MBit/s
  • USB 規格
    USB 2.0 HS
  • アプリケーション
    Camera, Medical Imaging, Scanners
  • ソフトウェアツール
    EZ-USB™ FX SDK, GPIF III Designer
  • パッケージタイプ
    104-LGA
  • ファミリー
    EZ-USB™ FX2G3
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~3.6 V
  • 温度グレード
    Industrial
  • 製品の説明
    USB HighSpeed peripheral controller

OPN
CYUSB2316BF104AXITXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
EZ-USB™ FX2G3 is a family of highly-integrated USB 2.0 controllers serving as the basis for any 480 Mbps USB peripheral device. CYUSB2316-BF104AXIT is a basic variant of this family, with ARM® Cortex® M0+ CPU, and SPI, CAN, I2C, UART support. [T&R packing]

特長

  • USB 2.0 high speed: 480 Mbps
  • 16-bit GPIF/FIFO
  • ARM® Cortex®-M0+ CPU
  • 512 + 128 KB SRAM, 256 KB Flash
  • Integrated USB-C Mux
  • SPI, CAN, UART & I2C support
  • Compact 8 x 8 mm 104-LGA package
  • Dedicated SW development platform
  • Tape & reel packing

利点

  • Achieve faster, scalable data transfers
  • Enhanced processing power and memory
  • Broad compatibility with comm. support
  • Compact package for space-contraints
  • Streamlined development ecosystem
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ