USB スピード0.48 GBit/s
-
USB 規格USB 2.0 HS
-
アプリケーションUSB thumb drives, Card readers, Laptop with SD slots
-
ソフトウェアツールEZ-USB FX3 SDK and GPIF II Designer
-
パッケージタイプ121-ball BGA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-USB™ SD2
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.15 V~1.25 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明USB and mass storage Peripheral Controller
-
製品カテゴリ2.0 Peripheral Controllers
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYUSB2025-BZXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-121 (001-54471) | |
| 梱包サイズ | 1680 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-121 (001-54471) |
| 梱包サイズ | 1680 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.