CYT4DNJBMCQ1BZSGS
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

CYT4DNJBMCQ1BZSGS

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT4DNJBMCQ1BZSGS
CYT4DNJBMCQ1BZSGS


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    0
  • 16bit TCPWM
    50
  • 32bit TCPWM
    32
  • ADCチャネル
    48
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    4
  • CXPI
    2
  • DMAチャネル
    76/84/8
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    HSM
  • GPIO
    168
  • I2S
    4
  • JPEGデコーダー
    1
  • LCD直接駆動
    NA
  • LIN
    2
  • LVDS TX PHY
    2 x single / 1 x dual
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    12
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    2
  • Software Bundle
    No
  • SRAM
    640 KByte
  • VRAMの
    4 MB
  • VRAM保護
    Yes
  • イーサネットポート
    1
  • イーサネット速度
    10/100/1000
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • グラフィックス
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    8
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • ビデオイン
    1
  • ビデオ出力
    2
  • ファミリー
    TRAVEO™ T2G CYT4DN Series
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    6336 KByte
  • ミピD-PHY
    1
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM7F_D/CM0+
  • メインコア周波数
    320 MHz
  • ワーク フラッシュ
    128 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 105°C
  • 外部割り込みチャネル
    168
  • 浮動小数点ユニット
    Double precision
  • 温度センサー
    Y
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT4DNJBMCQ1BZSGS
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-327 (002-28943)
梱包サイズ 900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-327 (002-28943)
梱包サイズ 900
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG
CYT4DNJBMCQ1BZSGSはTRAVEO™ T2G車載用マイクロコントローラで、320 MHzのARM Cortex-M7デュアルコアとCortex-M0+を搭載し、セキュリティや周辺制御に対応します。6336 KBフラッシュ、640 KB SRAM、4 MB VRAM、HSMとISO 21434サイバーセキュリティを備えます。4つのCAN-FD、2つのLIN 2.0、2つのCXPI、1つのギガビットイーサネット、12 SCB、48 ADCチャンネルを搭載。高度なグラフィックス、ASIL-B安全、2.7–5.5 V(-40°C~105°C)で、計器盤、HUD、車載ディスプレイに最適です。2042年までの長期供給が予定されています。

特長

  • デュアル320 MHz Arm Cortex-M7 CPU
  • 100 MHz Arm Cortex-M0+ CPU
  • 6336 KBコードフラッシュ読書同時
  • 640 KB SRAM保持機能
  • 12ビット1 Msps SAR ADC、48ch
  • 最大12個I2C/SPI/UARTシリアル
  • CAN FD最大8 Mbps、4ch
  • 1 GbpsイーサネットMAC、IEEE 802.3
  • 2D/2.5Dグラフィックス、4096 KB VRAM
  • JPEGデコーダ、MIPI CSI-2入力
  • ハードウェア暗号:AES、RSA、SHA、TRNG
  • 機能安全:MPU、PPU、ウォッチドッグ

利点

  • 高速CPUで高負荷処理に対応
  • 柔軟なリアルタイム・安全分離
  • ファーム更新時もシステム停止なし
  • 低消費SRAMでバッテリ長寿命
  • 高速高精度なアナログ変換
  • 多シリアルで設計容易
  • 高速CAN FDで迅速通信
  • ギガビットLANで高速ネット接続
  • 高度なグラフィックスでHMI充実
  • カメラ直結で画像処理容易
  • セキュアブートでデータ保護
  • 安全機能で重要用途に最適

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ