16 ビットTCPWM (モーター制御)0
-
16bit TCPWM50
-
32bit TCPWM32
-
ADCチャネル48
-
ASIL/SIL対応ASIL-B
-
CAN-FD4
-
CXPI2
-
DMAチャネル76/84/8
-
eMMC0
-
eSHE/HSMHSM
-
GPIO168
-
I2S4
-
JPEGデコーダー0
-
LCD直接駆動NA
-
LIN2
-
LVDS TX PHY2 x single / 1 x dual
-
MPUYes
-
PPUYes
-
RC-OSCYes
-
RTCチャネル1
-
SCBブロック12
-
SMIF (SPI/HYPERBUS™)1
-
Software BundleNo
-
SRAM640 KByte
-
VRAMの4 MB
-
VRAM保護Yes
-
イーサネットポート1
-
イーサネット速度10/100/1000
-
ウォッチドッグYes
-
グラフィックスYes
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliant
-
スマートIO8
-
デバッグ インターフェースSWD/JTAG/Trace
-
ビデオイン1
-
ビデオ出力2
-
ファミリーTRAVEO™ T2G CYT4DN Series
-
フラッシュ セキュリティYes
-
フラッシュ6336 KByte
-
ミピD-PHY0
-
メインコアタイプ/暗号コアタイプARM_CM7F_D/CM0+
-
メインコア周波数320 MHz
-
ワーク フラッシュ128 KByte
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 105°C
-
外部割り込みチャネル168
-
浮動小数点ユニットDouble precision
-
温度センサーY
-
電源電圧2.7 to 5.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYT4DNJBACQ1BZSGS | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-327 (002-28943) | |
| 梱包サイズ | 900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-327 (002-28943) |
| 梱包サイズ | 900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- デュアル320 MHz Arm Cortex-M7 CPU
- 100 MHz Arm Cortex-M0+ CPU
- 6336 KBコードフラッシュ読書同時
- 640 KB SRAM保持機能
- 12ビット1 Msps SAR ADC、48ch
- 最大12個I2C/SPI/UARTシリアル
- CAN FD最大8 Mbps、4ch
- 1 GbpsイーサネットMAC、IEEE 802.3
- 2D/2.5Dグラフィックス、4096 KB VRAM
- JPEGデコーダ、MIPI CSI-2入力
- ハードウェア暗号:AES、RSA、SHA、TRNG
- 機能安全:MPU、PPU、ウォッチドッグ
利点
- 高速CPUで高負荷処理に対応
- 柔軟なリアルタイム・安全分離
- ファーム更新時もシステム停止なし
- 低消費SRAMでバッテリ長寿命
- 高速高精度なアナログ変換
- 多シリアルで設計容易
- 高速CAN FDで迅速通信
- ギガビットLANで高速ネット接続
- 高度なグラフィックスでHMI充実
- カメラ直結で画像処理容易
- セキュアブートでデータ保護
- 安全機能で重要用途に最適
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.