16 ビットTCPWM (モーター制御)12
-
16bit TCPWM63
-
32bit TCPWM8
-
ADCチャネル64
-
ASIL/SIL対応ASIL-B
-
CAN-FD8
-
CXPI0
-
DMAチャネル100/58/8
-
eMMC IOスピード5V I/O at 26MHz
-
eMMC1
-
eSHE/HSMHSM
-
FlexRayTM0
-
GPIO148
-
I2STX 3ch, RX 3ch (3 instances)
-
LIN16
-
MPUYes
-
PPUYes
-
RC-OSCNo
-
RTCチャネル1
-
SCBブロック10
-
SMIF (SPI/HYPERBUS™)1
-
SMIF速度5V I/O at 32MHz
-
SRAM768 KByte
-
イーサネットポート1
-
イーサネット速度10/100
-
ウォッチドッグYes
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliant
-
スマートIO36
-
デバッグ インターフェースSWD/JTAG/Trace
-
ファミリーTRAVEO™ T2G CYT3BB/4BB Series
-
フラッシュ セキュリティYes
-
フラッシュ4160 KByte
-
メインコアタイプ/暗号コアタイプARM_CM7F_D/CM0+
-
メインコア周波数250 MHz
-
ワーク フラッシュ256 KByte
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 125°C
-
外部割り込みチャネル148
-
浮動小数点ユニットDual precision
-
温度センサーYes
-
電源電圧2.7 to 5.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYT4BB8CEBQ1AEEGS | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TEQFP-176 (002-28241) | |
| 梱包サイズ | 400 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
JP,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TEQFP-176 (002-28241) |
| 梱包サイズ | 400 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
JP,TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 250-MHz Arm® Cortex®-M7F Dual
- 4160KB code flash, 256KB work flash
- 768 KB SRAM
- 2,7 to 5.5 Supply Voltage
- HSM (Hardware Security Module)
- 148x programmable GPIO
- 10x SCB / 16x LIN / 8x CAN FD Ch
- 166x DMA Channels
- -40°C - +125 °C Temperature Range
- 176-TEQFP Package
利点
- Enabling ASIL-B designs
- Compatibility in BODY family
- A/B swap SW update over the air support
- Best-in-class power consumption
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.