16 ビットTCPWM (モーター制御)0
-
16bit TCPWM50
-
32bit TCPWM32
-
ADCチャネル48
-
ASIL/SIL対応ASIL-B
-
CAN-FD4
-
CXPI2
-
DMAチャネル76/84/8
-
eMMC0
-
eSHE/HSMHSM
-
GPIO135
-
I2S2
-
JPEGデコーダー0
-
LCD直接駆動NA
-
LIN2
-
LVDS TX PHY1 x single
-
MPUYes
-
PPUYes
-
RC-OSCYes
-
RTCチャネル1
-
SCBブロック12
-
SMIF (SPI/HYPERBUS™)2
-
Software BundleNo
-
SRAM384 KByte
-
VRAMの2 MB
-
VRAM保護Yes
-
イーサネットポート1
-
イーサネット速度10/100
-
ウォッチドッグYes
-
グラフィックスYes
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliant
-
スマートIO8
-
デバッグ インターフェースSWD/JTAG/Trace
-
ビデオイン1
-
ビデオ出力1
-
ファミリーTRAVEO™ T2G CYT3DL Series
-
フラッシュ セキュリティYes
-
フラッシュ4160 KByte
-
ミピD-PHY1
-
メインコアタイプ/暗号コアタイプARM_CM7F/CM0+
-
メインコア周波数240 MHz
-
ワーク フラッシュ128 KByte
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 105°C
-
外部割り込みチャネル135
-
浮動小数点ユニットDouble precision
-
温度センサーY
-
電源電圧2.7 to 5.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYT3DLBBGBQ1BZSGST | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-272 (002-24865) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2045 | |
| 発売開始日 | 09/2023 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-272 (002-24865) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2045 |
| 発売開始日 | 09/2023 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 32ビットArm Cortex-M4FとCortex-M0+ CPU
- 最大80 MHz CPU周波数
- Cortex-M4F単精度FPU搭載
- 576 KBコードフラッシュ、64 KBワークフラッシュ
- 64 KB SRAMはDeep Sleep保持対応
- 32 KB ROMでセキュアブート
- CAN FD最大8 Mbps(3チャネル)
- 12ビットSAR ADC、最大1 Msps
- 複数DMAコントローラ(P-DMA、M-DMA)
- 暗号化アクセラレータ:AES、SHA、RSA、ECC
- 広い動作電圧:2.7 V~5.5 V
- 強力なフラッシュ保護とデバッグセキュリティ
利点
- デュアルCPUで柔軟・高性能制御
- 80 MHzで高速処理・応答
- FPUで数学演算を高速化
- 大容量フラッシュ/SRAMで複雑なファーム対応
- Deep Sleep SRAMで待機時省電力
- セキュアブートでシステム整合性確保
- CAN FDで高速車載ネットワーク
- 12ビットADCで正確なセンサデータ
- DMAでCPU負荷軽減しデータ転送
- ハードウェア暗号化でデータ安全
- 広電圧範囲で多用途に対応
- セキュリティ機能で改ざん防止
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.