CYT2CL8BXAQ0AZSGST
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

CYT2CL8BXAQ0AZSGST

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT2CL8BXAQ0AZSGST
CYT2CL8BXAQ0AZSGST


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    0
  • 16bit TCPWM
    46
  • 32bit TCPWM
    16
  • ADCチャネル
    48
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    4
  • CXPI
    2
  • DMAチャネル
    76/84/4
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    HSM
  • GPIO
    108
  • I2S
    2
  • JPEGデコーダー
    0
  • LCD直接駆動
    32 seg x 4 com
  • LIN
    2
  • LVDS TX PHY
    NA
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    12
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    1
  • Software Bundle
    Yes
  • SRAM
    512 KByte
  • VRAMの
    NA
  • VRAM保護
    NA
  • イーサネットポート
    0
  • イーサネット速度
    NA
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • グラフィックス
    NA
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    8
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • ビデオイン
    NA
  • ビデオ出力
    NA
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    4160 KByte
  • ミピD-PHY
    0
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM4F/CM0+
  • メインコア周波数
    160 MHz
  • ワーク フラッシュ
    128 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 105°C
  • 外部割り込みチャネル
    108
  • 浮動小数点ユニット
    Double precision
  • 温度センサー
    Y
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT2CL8BXAQ0AZSGSTHUYA1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-176 (002-15150)
梱包サイズ 300
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-176 (002-15150)
梱包サイズ 300
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ