16 ビットTCPWM (モーター制御)0
-
16bit TCPWM46
-
32bit TCPWM16
-
ADCチャネル48
-
ASIL/SIL対応ASIL-B
-
CAN-FD4
-
CXPI2
-
DMAチャネル76/84/4
-
eMMC0
-
eSHE/HSMHSM
-
GPIO108
-
I2S2
-
JPEGデコーダー0
-
LCD直接駆動32 seg x 4 com
-
LIN2
-
LVDS TX PHYNA
-
MPUYes
-
PPUYes
-
RC-OSCYes
-
RTCチャネル1
-
SCBブロック12
-
SMIF (SPI/HYPERBUS™)1
-
Software BundleYes
-
SRAM512 KByte
-
VRAMのNA
-
VRAM保護NA
-
イーサネットポート0
-
イーサネット速度NA
-
ウォッチドッグYes
-
グラフィックスNA
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliant
-
スマートIO8
-
デバッグ インターフェースSWD/JTAG/Trace
-
ビデオインNA
-
ビデオ出力NA
-
フラッシュ セキュリティYes
-
フラッシュ4160 KByte
-
ミピD-PHY0
-
メインコアタイプ/暗号コアタイプARM_CM4F/CM0+
-
メインコア周波数160 MHz
-
ワーク フラッシュ128 KByte
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 105°C
-
外部割り込みチャネル108
-
浮動小数点ユニットDouble precision
-
温度センサーY
-
電源電圧2.7 to 5.5
|
OPN
|
CYT2CL7BXAQ0AZSGSTHUYA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LQFP-144 (002-13015) |
| 梱包サイズ | 300 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LQFP-144 (002-13015) |
| 梱包サイズ | 300 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.