16 ビットTCPWM (モーター制御)12
-
16bit TCPWM63
-
32bit TCPWM8
-
ADCチャネル34
-
ASIL/SIL対応ASIL-B
-
CAN-FD7
-
CXPI3
-
DMAチャネル92/44/4
-
eMMC0
-
eSHE/HSMHSM
-
FlexRayTM0
-
GPIO63
-
I2SNA
-
LIN9
-
MPUYes
-
PPUYes
-
RC-OSCYes
-
RTCチャネル1
-
SCBブロック8
-
SMIF (SPI/HYPERBUS™)NA
-
SRAM256 KByte
-
イーサネットポート0
-
イーサネット速度NA
-
ウォッチドッグYes
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliant
-
スマートIO14
-
デバッグ インターフェースSWD/JTAG/Trace
-
フラッシュ セキュリティYes
-
フラッシュ2112 KByte
-
メインコアタイプ/暗号コアタイプARM_CM4F/CM0+
-
メインコア周波数160 MHz
-
ワーク フラッシュ128 KByte
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 125°C
-
外部割り込みチャネル63
-
浮動小数点ユニットSingle precision
-
温度センサーYes
-
電源電圧2.7 to 5.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYT2B94CACQ0AZEGST | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | LQFP-80 (002-11501) | |
| 梱包サイズ | 500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
JP,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LQFP-80 (002-11501) |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
JP,TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- デュアルCPU:Cortex-M4F 160
- Cortex-M4Fに単精度FPUとDSP搭載
- 2112 KBコードフラッシュ、128 KBワークフラッシュ、256
- ハードウェア間通信機能
- 3つのDMAコントローラ:P-DMA0、P-DMA1、M-DMA0
- 暗号エンジン:AES、3DES、RSA、ECC、SHA、TRNG、PR
- 機能安全:MPU、SMPU、PPU、WDT、MCWDT
- 低消費電力モード:動作、スリープ、ディープスリープ、ハイバネート
- 最大8チャネルCAN FD(最大8 Mbps)、ISO
- 最大8チャネルSCB(I2C、SPI、UART)、12チャネルLIN
- 12ビットSAR ADC、1 Msps、最大39チャネル
- デバッグ:SWD/JTAG、オンチップデバッグ、トレース
利点
- デュアルCPUでリアルタイムと安全処理
- FPU/DSPで数値/信号処理を強化
- 大容量フラッシュ/SRAMで複雑な用途に対応
- ハードウェアIPCで高速・安全なマルチタスク
- DMAでデータ転送を高速化
- 暗号エンジンでデータと認証を保護
- 安全機能で故障・エラーを防止
- 低消費電力でバッテリ/システム寿命延長
- CAN FD、SCB、LINで柔軟な接続
- 高速ADCで精密な計測
- オンチップデバッグで開発容易
- ISO CAN FD準拠で相互運用性確保
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.