CYT2B65CADQ0AZSGS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
16 ビットTCPWM (モーター制御)4
-
16bit TCPWM46
-
32bit TCPWM2
-
ADCチャネル32
-
ASIL/SIL対応ASIL-B
-
CAN-FD4
-
CXPI0
-
DMAチャネル54/26/2
-
eMMC IOスピードNA
-
eMMC0
-
eSHE/HSMHSM
-
FlexRayTM0
-
GPIO78
-
I2SNA
-
LIN5
-
MPUYes
-
PPUYes
-
RC-OSCYes
-
RTCチャネル1
-
SCBブロック6
-
SMIF (SPI/HYPERBUS™)NA
-
SMIF速度NA
-
SRAM64 KByte
-
イーサネットポート0
-
イーサネット速度NA
-
ウォッチドッグYes
-
サイバーセキュリティの分類ISO 21434-compliant
-
スマートIO16
-
デバッグ インターフェースSWD/JTAG/Trace
-
ファミリーTRAVEO™ T2G CYT2B6 Series
-
フラッシュ セキュリティYes
-
フラッシュ576 KByte
-
メインコアタイプ/暗号コアタイプARM_CM4F/CM0+
-
メインコア周波数80 MHz
-
ワーク フラッシュ64 KByte
-
分類ISO 26262-compliant
-
動作温度範囲TA-40°C to 105°C
-
外部割り込みチャネル78
-
浮動小数点ユニットSingle precision
-
温度センサーYes
-
電源電圧2.7 to 5.5
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYT2B65CADQ0AZSGS | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | LQFP-100 (002-11500) | |
| 梱包サイズ | 900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2042 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
JP,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | LQFP-100 (002-11500) |
| 梱包サイズ | 900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2042 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
JP,TW
|
| ウェハ製造国 |
SG
|
特長
- 80-MHz Arm® Cortex®-M4F Single
- 576KB code flash, 64KB work flash
- 64 KB SRAM
- 2,7 to 5.5 Supply Voltage
- HSM (Hardware Security Module)
- 78x programmable GPIO
- 6x SCB / 5x LIN / 3x CAN FD Ch
- 82x DMA Channels
- -40°C - +125 °C Temperature Range
- 100-LQFP Package
利点
- Enabling ASIL-B designs
- Compatibility in BODY family
- A/B swap SW update over the air support
- Best-in-class power consumption
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.