CYT2B64BADQ0AZEGST
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT2B64BADQ0AZEGST

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT2B64BADQ0AZEGST
CYT2B64BADQ0AZEGST


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    4
  • 16bit TCPWM
    46
  • 32bit TCPWM
    2
  • ADCチャネル
    28
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    4
  • CXPI
    0
  • DMAチャネル
    54/26/2
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    eSHE
  • FlexRayTM
    0
  • GPIO
    63
  • I2S
    NA
  • LIN
    5
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    6
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    NA
  • SRAM
    64 KByte
  • イーサネットポート
    0
  • イーサネット速度
    NA
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    14
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    576 KByte
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM4F/CM0+
  • メインコア周波数
    80 MHz
  • ワーク フラッシュ
    64 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 125°C
  • 外部割り込みチャネル
    63
  • 浮動小数点ユニット
    Single precision
  • 温度センサー
    Yes
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT2B64BADQ0AZEGST
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-80 (002-11501)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2042
発売開始日 03/2022
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-80 (002-11501)
梱包サイズ 500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2042
発売開始日 03/2022
組立国
JP,TW
ウェハ製造国
SG
CYT2B64BADQ0AZEGSTはTRAVEO T2G車載用マイクロコントローラで、ARM Cortex-M4F(80 MHz)とCortex-M0+のデュアルコア、576 KBフラッシュ、64 KB SRAM、64 KBワークフラッシュを搭載。2.7~5.5 V動作、-40°C~125°C対応、ASIL-BとISO 26262準拠。主な特徴は4つのCAN FDチャンネル、28のADCチャンネル、46の16ビットタイマー、63のGPIO、eSHEセキュリティ。ISO 21434対応、RoHS準拠、ハロゲンフリー、2042年まで供給予定。

特長

  • 32ビットArm Cortex-M4FとCortex-M0+ CPU
  • 最大80 MHz CPU周波数
  • Cortex-M4F単精度FPU搭載
  • 576 KBコードフラッシュ、64 KBワークフラッシュ
  • 64 KB SRAMはDeep Sleep保持対応
  • 32 KB ROMでセキュアブート
  • CAN FD最大8 Mbps(3チャネル)
  • 12ビットSAR ADC、最大1 Msps
  • 複数DMAコントローラ(P-DMA、M-DMA)
  • 暗号化アクセラレータ:AES、SHA、RSA、ECC
  • 広い動作電圧:2.7 V~5.5 V
  • 強力なフラッシュ保護とデバッグセキュリティ

利点

  • デュアルCPUで柔軟・高性能制御
  • 80 MHzで高速処理・応答
  • FPUで数学演算を高速化
  • 大容量フラッシュ/SRAMで複雑なファーム対応
  • Deep Sleep SRAMで待機時省電力
  • セキュアブートでシステム整合性確保
  • CAN FDで高速車載ネットワーク
  • 12ビットADCで正確なセンサデータ
  • DMAでCPU負荷軽減しデータ転送
  • ハードウェア暗号化でデータ安全
  • 広電圧範囲で多用途に対応
  • セキュリティ機能で改ざん防止

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ