Currently planned availability until at least2035
-
Frequency133 MHz
-
インターフェースQSPI
-
デバイスの重量9600 mg
-
パッケージTQFP-100 (51-85050)
-
ファミリーNOR
-
メモリ容量1024 MBit
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.97 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)x4
-
認定Military
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYRS17B01G133AZMBXYSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 12/2025 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TQFP-100 (51-85050) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 12/2025 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 1Gビットメモリ容量、133 MHzのQSPI
- 10万回の書き込み/無限の読み出し耐性
- 125℃で10年間のデータ保持
- 1.8 V / 3.3 V I/Oサポート
- 100ピンTQFPパッケージ
- DLAM認定5962は近日予定
- 放射線性能
- TID > 300krad
- SEU耐性
- SEL > 80 LET MeV.cm2/mg [LET]
- SEFI 2.77e-5 err/dev.day
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.