CYRS15B102Q-GGMB
Active and preferred
RoHS対応

CYRS15B102Q-GGMB

Infineon offers the industry’s first radiation hardened, highly reliable, small footprint, 2 Mb non-volatile SPI Ferroelectric RAM (F-RAM) .

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYRS15B102Q-GGMB
CYRS15B102Q-GGMB


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    25 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • デバイスの重量
    648.9 mg
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    F-RAM
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Au
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    4Mb x 18
  • 認定
    Military

OPN
CYRS15B102Q-GGMB
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CERAMIC-SOP-16 (002-23171)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CERAMIC-SOP-16 (002-23171)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
US
Our rad hard SPI F-RAM is one of the industry’s lowest power, non-volatile memory solutions that is Single Event Upset (SEU) immune and virtually unlimited endurance. Infineon’s instant non-volatile write technology and greater than 100-year data retention provides the highest reliability for space applications.NOTE: This part is superseded by 5962R1821601VXC

特長

  • 2 Mb density
  • SPI interface operating up to 25 MHz
  • Instant non-volatile write technology
  • 10-trillon read/write cycle endurance
  • 120 years data retention at +85°C
  • Extremely low programming voltage (2V)
  • Low operating current (10 mA max)
  • –55°C to +125°C military temp grade
  • 16-pin ceramic SOP (CSOP)
  • DLAM QML-V qual 2Mb rad hard SPI F-RAM
  • Radiation performance

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ