Currently planned availability until at least2033
-
ECCN
-
Frequency250 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)Y
-
アーキテクチャQDR-II+, ODT
-
インターフェースParallel
-
ウォッチドッグN
-
デバイスの重量6152.8 mg
-
データバス幅x 36
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)2
-
ピークリフロー温度220 °C
-
ファミリーQDR-II+, ODT
-
メモリ容量144 MBit
-
リアルタイムクロックN
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)4Mb x 36
-
認定Military
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYPT2644KV18-250GCMB |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | CCGA-165 (001-58969) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | CCGA-165 (001-58969) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 144 Mb density, 4M x 36 with two-word burst mode
- 250MHz max frequency / 36 Gbps throughput
- Two independent unidirectional data ports for concurrent r/w transactions
- Double Data Rate (DDR) port
- Output impedance matching input (ZQ) matches the device outputs to system data bus impedance
- Memory core bit-interleaving to eliminate multi-bit errors
- On-die termination (ODT)
- 1.5 V to 1.8 V HSTL I/O signaling standards
- 1.7 V to 1.9 V operating voltage range
- –55°C to +125°C military temperature grade
- 165-ball ceramic CGA (CCGA)
- PROTOTYPE
- For flight devices, order QML-V part number 5962R1821501VXF
- Controller RTL IP cores with embedded EDAC are available for Xilinx and Microchip FPGAs
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.