Currently planned availability until at least2033
-
Frequency25 MHz
-
インターフェースSPI
-
デバイスの重量648.9 mg
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーF-RAM
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げAu
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 8
-
認定Military
-
速度0 ns
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYPT15B102Q-GGMB |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | CERAMIC-SOP-16 (002-23171) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | CERAMIC-SOP-16 (002-23171) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2 Mb density
- SPI interface operating up to 25 MHz
- Instant non-volatile write technology
- 10-trillon read/write cycle endurance
- 120 years data retention at +85°C
- Extremely low programming voltage (2V)
- 2.0 V–3.6 V operating voltage range
- Low operating current (10 mA max)
- –55°C to +125°C military temp grade
- 16-pin ceramic SOP (CSOP)
- PROTOTYPE
- For flight devices, order DLAM QML-V
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.