# ポート数Single
-
GPIO13
-
SRAM16 KByte
-
USB 規格USB-PD 3.2
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETY
-
アプリケーションRear seat entertainment
-
ソフトウェアツールModusToolbox™
-
パッケージタイプ40-Pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ CCG7S Auto
-
フラッシュ128 KByte
-
プロセッサ タイプARM® Cortex®-M0
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)Y
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲4 V~24 V
-
温度グレードAutomotive Grade-S
-
製品の説明Automotive single-port USB Type-C with PD and buck-boost controller
-
製品カテゴリPD controllers
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYPD719940LDXSXQMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WQFN-40 (002-33635) |
| 梱包サイズ | 2450 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | WQFN-40 (002-33635) |
| 梱包サイズ | 2450 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- AEC-Q100
- Supports one USB-PD port
- Compliant with USB-PD 3.1 v2.0
- Configurable resistors RP and RD
- VBUS provider NFET gate driver
- 48 MHz ARM® Cortex® M0 CPU
- 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 32 KB ROM
- 1x buck-boost controller
- 1x Legacy/ proprietary charging block
- System-level fault protection
- Integrated oscillator
- 40-pin QFN, wettable flank, tray
利点
- Reduced BOM
- Reduced design cycle
- SDK for value-added features
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.