これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CYPD6227-96BZXIT
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CYPD6227-96BZXIT

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • # ポート数
    Dual
  • GPIO
    23
  • SRAM
    16 KByte
  • USB 規格
    USB-PD 3.0
  • VBUS短絡保護
    Y
  • VCONN FET
    Y
  • アプリケーション
    Desktops, Notebooks
  • ソフトウェアツール
    PSoC™ Creator
  • パッケージタイプ
    96-Ball BGA
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    EZ-PD™ CCG6DF
  • フラッシュ
    64 KByte
  • プロセッサ タイプ
    ARM® Cortex®-M0
  • 保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)
    Y
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~55 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~21.5 V
  • 温度グレード
    Industrial
  • 製品の説明
    Dual port Type-C controller
  • 製品カテゴリ
    PD controllers

OPN
CYPD6227-96BZXIT
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-96 (002-10631)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-96 (002-10631)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ