# ポート数Single
-
GPIO17
-
SRAM12 KByte
-
USB 規格USB-PD 3.0
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETY
-
アプリケーションDesktops, Notebooks
-
ソフトウェアツールPSoC™ Creator
-
パッケージタイプ40-Pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ CCG6
-
フラッシュ128 KByte
-
プロセッサ タイプARM® Cortex®-M0
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)Y
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~21.5 V
-
温度グレードIndustrial
-
製品の説明Single port Type-C controller
-
製品カテゴリPD controllers
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CYPD6125-40LQXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-40 (001-80659) | |
| 梱包サイズ | 4900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-40 (001-80659) |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.